??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Shaft Size
2-15/16 Inch
Part Number
023269
Part Name
WSTU-K-215R
Weight (approx)
28 lbs
A
3-3/4 Inch
B
9-1/8 Inch
C
1-13/16 Inch
D
4-3/4 Inch
E
5-7/8 Inch
Screw Diameter
1-1/2 Inch
G
1-3/8 Inch
H
1-1/2 Inch
J
4-7/8 Inch
K
2-3/4 Inch
L
4-23/32 Inch
M
5-15/16 Inch
N
6-3/4 Inch
R
1-7/16 Inch
S
2-1/4 Inch
T
3 Inch
Static Capacity
61200 lbs
Dynamic Capacity
9600 lbs
Rollers/Row No.
24
Rollers/Row Mean
.41
Pitch Diameter
3.900 Inch
End Play
.004-.012 Inch
Collar Setscrews Size
1/2-13*7/8
Collar Setscrews Torque
620 lbs
Materials Housing
C.I. ASTM A48 CLASS 30
Materials Cone
4118 CASE CARB.
Materials Cups
4118 CASE CARB.
Materials Retainer
STEEL
Materials Rollers
4118 CASE CARB.
Static Misalignment
±.001" PER INCH
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.